KSE3-LH 140 IOL
机电强力夹具
ID 1465966
机电强力夹具,标准
产品特性:
产品特性:
- 机电式二爪强力夹具
- 通过 IO-Link 控制
- 中心夹紧
- 大行程
- 通过 IO-Link 监控卡爪位置
- 基爪: 细齿和榫槽
- 夹持力的可能范围: 4.5 - 15 kN
- 单指行程: 7 mm
- 卡爪运行速度: 0.8 mm/s
- 工作电压控制装置: 24 V DC
- 工作电压执行器: 24 V DC
- 静态电流: 70 mA
- 平均电流消耗: 800 mA
- 最大输入电流: 5000 mA
- 最大卡爪高度: 120 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 重量: 8.9 kg
技术细节
| 单指行程 [mm] | 7.0 |
|---|---|
| 最小夹持力 [kN] | 4.5 |
| 最大夹持力* [kN] | 15.0 |
| 工作电压控制装置 [V DC] | 24.0 |
| 工作电压执行器 [V DC] | 24.0 |
| 静态电流 [mA] | 70.0 |
| 平均电流消耗 [mA] | 800.0 |
| 最大输入电流 [mA] | 5000.0 |
| 卡爪运行速度 [mm/s] | 0.8 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 120.0 |
| 距离 H [mm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 8.9 |
标配范围
动力虎钳、系统爪和虎钳的紧固螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册;不包含集成到机床控制系统的刚性触点
夹持力
夹持力为距离“H”的每个夹爪力的算数和。
夹持力的可能范围
可以设置夹持力的范围。目标夹持力在软件中为百分比形式设置。
平均电流消耗
一个夹持周期(夹持/释放)的平均电流消耗。
最大输入电流
最大电流消耗,每个夹持周期最多一次。
卡爪运行速度
在高夹持力下可实现最大移动速度。在较低的夹持力下,移动速度可能会变慢。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)