KSP3 250-AS-IM
ID 1467620
产品特性:
- 双爪夹具
- 中心夹紧
- 标准行程
- 夹持力放大/外部固定
- 感应式夹爪监控
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 250 x 250 x 98,2 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 55 kN
- 弹簧组产生额外夹持力: 10.5 - 20 kN
- 单指行程: 5 mm
- 最大卡爪高度: 150 mm
- 重复精度: 0.02 mm
- 工作压力: 3 - 6 bar
- 6 bar 时每个双行程的耗气量: 9100 cm³
- 闭合/张开时间: 1.6 s
- 重量: 32 kg
技术细节
| Zdvih na čelist [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 55.0 |
| Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 10.5 |
| Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 20.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.02 |
| Max. výška čelisti [mm] | 150.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 9100.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 1.6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 32.0 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, krytky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, indukční spínač přiblížení, spojovací kabel, kryt, provozní příručka
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Induktivní monitorování poloh upínacího smykadla
Možnost sledování dvou poloh čelistí mezi koncovými polohami základních čelistí pomocí spínačů přiblížení (např. „otevřeno“ a „upnuto“).
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).