arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSH3-F 140

KSH3-F 140

液压二爪虎钳

ID 1463187

标准液压夹具

产品特性:
  • 双爪夹具
  • 带固定卡爪
  • 标准行程
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 140 x 140 x 77,7 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 30 kN
  • 单指行程: 6 mm
  • 最大卡爪高度: 60 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 10 - 60 bar
  • 每双行程油耗: 70 cm³
  • 闭合/张开时间: 1 s
  • 重量: 9.1 kg
单指行程 [mm] 6.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 30.0
最小工作压力 [bar] 10.0
最大工作压力 [bar] 60.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60.0
距离 H [mm] 20.0
每双行程油耗 [cm³] 70.0
闭合/张开时间 [s] 1.0
重量 [kg] 9.1

标配范围
动力虎钳、固定系统爪的螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)