arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GB 200 图片仅供参考

GB 200

基爪

ID 159502

GB 200, 基爪

产品特性:
  • 细齿: 直齿
  • 安装: 十字槽
  • 槽宽度: 20 mm
  • 通道宽度: 10 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含圆柱形螺钉
工具:
  • 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
Skupina výrobkov Základné čeľuste
Montáž Pero a drážka
Zúbkovanie Priame zúbkovanie
Šírka drážky N [mm] 20.0
Šírka zarážky S [mm] 10.0
Šírka B [mm] 22.0
Výška H [mm] 35.0
Výška H1 [mm] 32.0
Dĺžka L [mm] 90.0
Rozstup otvorov b [mm] 40.0
Skrutky M8
m/súprava [kg] 1.21