NSE mini 90-V1
夹持模块
ID 435105
标准夹持模块
产品特性:
产品特性:
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 双向 90° 防旋转保护
- 通过动态压力监控夹持滑块位置“已打开”
- 尺寸: Ø90 x 20 mm
- 下拉力: 500 N
- 下拉力,带增压: 1500 N
- 启动压力: 6 bar
- 重复精度: < 0.005 mm
- 重量: 1 kg