arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC 160-480

KSC 160-480

Základní upínací svěrák

ID 432613

Standardní centrické upínací svěráky

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
  • Nahrazeno: 1514254
Vlastnosti produktu:
  • Bez systémových čelistí
  • Připraveno pro VERO-S
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 480 x 70 mm
  • Max. upínací síla: 50 kN
  • Max. krouticí moment: 175 Nm
  • Vlastní hmotnost: 35 kg
Šířka upínacího svěráku [mm] 160.0
Max. upínací síla [kN] 50.0
Max. krouticí moment [Nm] 175.0
Vlastní hmotnost [kg] 35.0

Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče