KSH-F plus 100
可中心夹持以及靠固定爪夹持的液压夹具
ID 405240
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
可替代的升级版产品:
标准液压夹具
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 替换为: 1463177
- 带固定卡爪
- 标准行程
- 标准型
- 尺寸: 100 x 100 x 74,2 mm
- 最大夹持力*: 18 kN
- 单指行程: 4 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 最大工作压力: 60 bar
- 重量: 5 kg
技术细节
| Stroke per jaw [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Clamping force [kN] | 18.0 |
| Max. pressure [bar] | 60.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 60.0 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 30.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.0 |
| Weight [kg] | 5.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual