KSH plus 160
可中心夹持以及靠固定爪夹持的液压夹具
ID 405330
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
可替代的升级版产品:
Hydraulisch klemkrachtblok standaard
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Vervangen door: 1463201
- Centrisch klemmen
- Standaard slag
- Standaard uitvoering
- Afmetingen: 160 x 160 x 87,2 mm
- Max. opspankracht: 45 kN
- Slag per klem: 3 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
- Max. werkdruk: 60 bar
- Gewicht: 14 kg
技术细节
| Slag per klem [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Klemkracht [kN] | 45.0 |
| Max. druk [bar] | 60.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.02 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Olieverbruik per dubbele slag [cm³] | 100.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.5 |
| Gewicht [kg] | 14.0 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding