ROTA NCA 200-52 A5-SV60°
密封式 3 爪动力车床卡盘
ID 1307922
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
可替代的升级版产品:
标准动力车床卡盘,带通孔
- 销售结束日期: 2024-01-31
- 三爪楔式卡盘
- 密封的设计
- 通孔: 52 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- 单指行程: 5.3 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 最大夹持力*: 72 kN
- 最大启动力: 32 kN
- 最大旋转速度: 5000 1/min
- 重量: 18.7 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 |
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 72.0 |
| 最大启动力 [kN] | 32.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.3 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.1 |
| 重量 [kg] | 18.7 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%