arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCE 260-81 A8-KV

ROTA NCE 260-81 A8-KV

带通孔的三爪动力卡盘

ID 1374460

标准动力车床卡盘,带通孔

停产信息:
  • 销售结束日期: 2024-06-30
产品特性:
  • 重量减轻的动力车床卡盘
  • 通孔: 81 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
  • 卡爪接口: 榫槽
技术参数:
  • 单指行程: 4.9 mm
  • 活塞行程: 21 mm
  • 最大夹持力: 130 kN
  • 最大启动力: 45 kN
  • 最大RPM: 4500 1/min
  • 重量: 27.6 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 8
细齿 榫槽
最大RPM [1/min] 4500
最大夹持力 [kN] 130
最大启动力 [kN] 45
行程/卡爪 [mm] 4.9
活塞行程(H) [mm] 21
惯性矩 [kgm²] 0.22
重量 [kg] 27.6