TENDO P HSK-A80 Ø18x95
液压膨胀刀柄
ID 204490
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
TENDO P HSK-A80 Ø18x95, 刀柄
- 液压膨胀刀柄
- 系列: TENDO Platinum
- 刀具夹持接口: HSK-A 80
- 夹持直径: 18 mm
- 突出长度: 95 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 240 Nm
技术细节
技术 | 液压膨胀刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO Platinum |
刀具夹持接口 | HSK-A 80 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 40 |
D3 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 36 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 95 mm / 3.7" |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 51 |
L5 [mm] | 69 |
G | M12x1 |
最小扭矩 [Nm] | 240 |
重量 [kg] | 1.8 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum