TENDO LSS SK40 Ø12x200
液压膨胀刀柄
ID 205584
TENDO LSS SK40 Ø12x200, 刀柄
- 液压膨胀刀柄
- 系列: TENDO LSS
- 刀具夹持接口: SK 40
- 夹持直径: 12 mm
- 突出长度: 200 mm
- 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 55 Nm
技术细节
技术 | 液压膨胀刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO LSS |
刀具夹持接口 | SK 40 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
夹持直径 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 32.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 18 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 200 mm / 7.9" |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 130 |
L6 [mm] | 180.9 |
G | M10x1 |
最小扭矩 [Nm] | 55 |
重量 [kg] | 1.8 |
型号
极细长型设计
回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计