TRIBOS SVL-32 Ø14x150
三角加长杆
ID 205612
TRIBOS SVL-32 Ø14x150, 三角加长杆
- TRIBOS SVL
- 夹持直径: 14 mm
- 机床侧夹持直径: 32 mm
- 总长度: 150 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 最小扭矩: 50 Nm
技术细节
系列 | TRIBOS SVL |
---|---|
最小扭矩 [Nm] | 50.0 |
D2 [mm] | 22.0 |
D3 [mm] | 24.1 |
D5 | 32 mm |
L2 [mm] | 47.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 45.0 |
L5 [mm] | 50.0 |
L6 [mm] | 85.0 |
G | M10x1 |
技术 | 三角加长杆 |
夹持直径 D1 | 14 mm |
刀具夹持接口 | SVL-32 |
重量 [kg] | 0.6 |
总长度 L [mm] | 150.0 |
型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
刀具柄部质量
h6
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最大限速
41.000 1/min
单独
也可适用于重金属材料
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计