KSH-Z plus 140
可中心夹持以及靠固定爪夹持的液压夹具
ID 1330215
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
可替代的升级版产品:
标准液压夹具
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 替换为: 1463182
- 中心夹紧
- 标准行程
- Z 型
- 尺寸: 140 x 140 x 77,7 mm
- 最大夹持力*: 30 kN
- 单指行程: 3 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 最大工作压力: 60 bar
- 重量: 9.1 kg