arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO P CAT40 Ø1/4 图片仅供参考

TENDO P CAT40 Ø1/4"x2 1/2"

液压膨胀刀柄

ID 1447880

TENDO P CAT40 Ø1/4"x2 1/2", 刀柄
  • 液压膨胀刀柄
  • 系列: TENDO Platinum
  • 刀具夹持接口: CAT 40
  • 夹持直径: 1/4"
  • 突出长度: 63.5 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 17 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压膨胀刀柄
系列 TENDO Platinum
刀具夹持接口 CAT 40
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 1/4"
D2 [mm] 26
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 19.8
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 63,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 22.64
L5 [mm] 44.45
G M5
最小扭矩 [Nm] 17
重量 [kg] 1.1

型号
短且坚固型设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
提供用于数据采集装置的标准钻孔

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum