KSP3 140-Z-IM
带感应式卡爪监控的气动二爪虎钳
ID 1467563
标准型气动夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 中心夹紧
- 标准行程
- 夹具打磨定位孔
- 感应式夹爪监控
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 140 x 140 x 72,7 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 30 kN
- 单指行程: 3 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 2 - 9 bar
- 每个双行程的耗气量: 2300 cm³
- 闭合/张开时间: 0.3 s
- 重量: 7.1 kg
技术细节
单指行程 [mm] | 3.0 |
---|---|
最大工作压力下的夹持力 [kN] | 30.0 |
最小工作压力 [bar] | 2.0 |
最大工作压力 [bar] | 9.0 |
虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
最大卡爪高度 [mm] | 60.0 |
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 2300.0 |
闭合/张开时间 [s] | 0.3 |
重量 [kg] | 7.1 |
标配范围
虎钳、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、感应接近开关、连接电缆、盖、使用说明书
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
采用电磁方式监控夹持滑块的位置
可以使用接近开关监控基爪终端位置之间的两个夹爪位置(例如“打开”和“夹紧”)。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的特制润滑脂 LP 410(编号 0184213)。