TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85
液压膨胀刀柄
ID 1480911
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85, 刀柄
- 液压膨胀刀柄
- 系列: TENDO Slim 4ax
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 85 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 330 Nm
技术细节
技术 | 液压膨胀刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO Slim 4ax |
刀具夹持接口 | SCHUNK CAPTO C6 |
刀柄标准 | ISO 26623-1 |
夹持直径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M16x1 |
最小扭矩 [Nm] | 330 |
重量 [kg] | 1.2 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
CAD 数据
符合 DIN 规范 69874 的图纸可从 schunk.com 上获得;欲了解更多信息,请联系 cad.cax.daten@de.schunk.com