TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD
应力锁紧式夹持用加长杆,防冷却液
ID 1516594
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD, 应力锁紧式夹持用加长杆,防冷却液
- TRIBOS-Mini SVL
- 夹持直径: 4 mm
- 机床侧夹持直径: 12 mm
- 总长度: 100 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 最小扭矩: 2.5 Nm
技术细节
技术 | 应力锁紧式夹持用加长杆,防冷却液 |
---|---|
系列 | TRIBOS-Mini SVL |
刀具夹持接口 | SVL-12 KD |
夹持直径 D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
总长度 L [mm] | 100 |
L2 [mm] | 38 |
L3 [mm] | 25 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
最小扭矩 [Nm] | 2.5 |
重量 [kg] | 0.09 |
型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
刀具柄部质量
h6
最大限速
52.000 1/min
单独
可单独从 100 mm 的标准长度缩短至最小 50 mm
CAD 数据
符合 DIN 规范 69874 的图纸可从 schunk.com 上获得;欲了解更多信息,请联系 cad.cax.daten@de.schunk.com