SGKSE-G3 65-49-39
Keilspannelemente
ID 1329347
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Keilspannelement grip
- Passend zu: KSM2 90
- Abmessungen: 65 x 49 x 39 mm
- Auflagenhöhe: 11 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.8 kg
技术细节
| Breite [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 49.0 |
| Höhe [mm] | 39.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.8 |
Lieferumfang
Systembacke