arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

通过可单独配置的标准产品,我们降低了系统规划的复杂性,并为各种应用提供了个性化调整选项。10 分钟内可完成机械手、手指和卡爪的选择。

在线配置有什么好处?

  • 高透明度:立即获取价格和当前交货时间
  • 降低风险:享受 SCHUNK 专业保障,避免设计错误
  • 节省资源:无需学习开发知识

  • 轻松访问:网页版免许可在线工具
  • CAD 数据可供下载:可在配置完成后下载

我们的可配置产品系列

ELG 可配置机电一体化长行程机械手

抓取力可高达 12,000 N

SCHUNK ELG 是可配置机械手中的最新款明星产品。它适用于在包装、汽车、大型家电和物流行业中搬运大型、重型部件,由配备可自由调整的伺服电机的电动驱动器驱动。可对机械手进行精细调整,并在 100 至 400 mm 的整个行程内连续定位。它具有独特的力-行程比例,能够提供可即时使用且可控的抓取力,力度范围为 3000 N(尺寸 30)到 12000 N(尺寸 120)。

优势:

  • 由大卡爪行程带来的高灵活性,高抓取力
  • 可调整的驱动电机能够实现灵活启动,还可以轻松集成到现有的控制概念中
  • 机械手根据位置和扭矩进行移动,可灵活地抓取各种形状和类型的部件

气动长行程机械手 PLG

单指行程范围从 100 到 400 mm 不等

由于采用了型材导轨,气动二指平动机械手 PLG 可装配长机械手手指,它甚至可以毫不费力地从难以触及的运输包装箱中搬运大量工件。此外,选配的内置流程监控还将提高产品的安全性。借助选配的预安装压力保持阀,即使遭遇压力故障,产品依然能够稳定地保持抓取位置和抓取力。PLG 的抓取力为 1,650 N 到 12,000 N,有五种尺寸可供选择,还具有众多可选配的额外功能,以适配各种各样的应用场景。

优势:

  • 由大卡爪行程带来的高灵活性,高抓取力
  • 由于型材导轨的最大力矩较大,因此可使用较长的机械手手指
  • 多种型号及选配项可选,还可针对特定应用的标准机械手提供个性化配置

卡爪配置器 easyJAW

卡爪配置器 easyJAW

全新 easyJAW 卡爪配置器包含 500 多种不同的标准顶爪­ 型号。可以利用在线工具对形状、材料、重量、接口等多种卡爪选项进行单独调整。

可配置机械手手指 FGR

机械手手指配置器 FGR

机械手手指单独适应待抓取的工件,与机械手组合使用,实现零部件的自动化搬运。六种不同形状 ­ 模块可根据客户的需求提供多种自定义选项。机械手手指的材质有铝质、抛光亮钢、硬化钢以及防腐蚀型可选。

刀柄配置器 easyToolholder

SCHUNK 主视图 — easyToolholder

借助刀柄配置器 easyToolholder,标准版刀柄现在还可以根据各自的加工任务进行在线调整,以实现最佳效果。选定产品后可随时问询或下单,流程实时透明。