UZB 40
通用中间卡爪
ID 300040
通用中间卡爪 UZB, 尺寸: 40, 棘爪接口: PGN-plus 40
- 格栅尺寸: 1 mm
- 最大调整角度: 20 mm
技术细节
| Max. dráha nastavenia [mm] | 20 |
|---|---|
| Rozmer mriežky [mm] | 1.0 |
| Hmotnosť [g] | 40.0 |
| Max. prípustný moment zaťaženia [Nm] | 4.5 |
| Max. povol. sila Fx [N] | 130.0 |
Sane univerzálnej strednej čeľuste UZB-S sú k dispozícii od jednotnej veľkosti 80 ako samostatná súčasť. Malé rozmery neumožňujú odmontovanie týchto saní.
Max. zaťaženia
Schéma zaťaženia
Max. zaťaženia
Nesmie dôjsť k prekročeniu max. povoleného momentu zaťaženia (M=Fx*l) vyplývajúceho z dĺžky prsta (l), sily (Fx) a zaťažení vyskytujúcich sa počas aplikácie, ktoré sú výsledkom zrýchlení/momentov. To isté platí aj pre maximálnu povolenú silu Fx. Nezávisle od toho je nutné dodržiavať max. povolenú dĺžku prsta a povolené hodnoty zaťaženia použitého uchopovača.
Schéma zaťaženia
- X 轴:
- Dĺžka prsta
- Y 轴:
- Sila na čeľusť
- Gruene Flaeche
- Povolený rozsah
- Rote Flaeche
- Nepovolený rozsah