ELG 120-XXX-2-SYN
定制化且可配置的长行程机械手
定制化且可配置的长行程机械手 ELG, 尺寸: 120, 电动, 抓取力保持装置: S
- 最小单爪行程: 100 mm
- 最大单爪行程: 400 mm
- 抓取力: 12000 N
- 最高环境温度: 55 °C
技术细节
| 手指版本 | 长 |
|---|---|
| 同步 | Synchron |
| 最小单爪行程 [mm] | 100.0 |
| 最大单爪行程 [mm] | 400.0 |
| 抓取力 [N] | 12000.0 |
| 最小抓取力保持*** [%] | 80 |
| 重量* [kg] | 56.5 |
| 每 1 mm 行程的额外质量** [kg] | 0.09 |
| 闭合时间 [s] | 0.98 |
| 打开时间 [s] | 0.98 |
| 最大允许速度(定位) [mm/s] | 170.0 |
| 最大允许速度(抓取) [mm/s] | 10.0 |
| 建议工件重量 [kg] | 60.0 |
| 重复精度(单向定位) [mm] | 0.1 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 800.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 35.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 55.0 |
| IP 防护等级 | 20 |
| 带波纹管,防护等级 IP | 44 |
| 静止扭矩(轴直径 8/9 mm) [Nm] | 3.58 |
| 静止扭矩(轴直径 11/14 mm) [Nm] | 4.38 |
| 静止扭矩(轴直径 19 mm) [Nm] | 5.37 |
| 静止扭矩(轴直径 22 mm) [Nm] | 6.3 |
| 静止扭矩(轴直径 24 mm) [Nm] | 7.16 |
| 最大驱动速度(轴直径 8/9 mm) [1/min] | 5600.0 |
| 最大驱动速度(轴直径 11/14 mm) [1/min] | 4600.0 |
| 最大驱动速度(轴直径 19 mm) [1/min] | 3800.0 |
| 最大驱动速度(轴直径 22 mm) [1/min] | 3200.0 |
| 最大驱动速度(轴直径 24 mm) [1/min] | 2800.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 450.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 1400.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 750.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 7500.0 |
在您完成个性化配置后,可在 PDF 规格说明书中查看所有组合选项的补充技术数据。
* 基于所示的基础版本,单指行程为 100 mm,无额外选配件
** 指不含额外选配件的基础版本
*** 针对使用带电机制动器的电机和/或使用位置夹紧选项的情况
* 基于所示的基础版本,单指行程为 100 mm,无额外选配件
** 指不含额外选配件的基础版本
*** 针对使用带电机制动器的电机和/或使用位置夹紧选项的情况
最大负载
最大允许手指投影
抓取力
手指型号:短手指长度
手指型号:长手指长度
最大负载
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。另请参考力矩负载的示意图。
最大允许手指投影
抓取力
- X 轴:
- 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
手指型号:短手指长度
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
手指型号:长手指长度
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
电机处于静止扭矩时,在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手手指的抓取力的算术和。
停机扭矩
以电机轴直径为基础,达到规定抓取力所需的电机静止扭矩。切勿超出此扭矩。异步型号所需的静止扭矩减半。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
抓取力保持
在紧急制动或由于电动止动闸(使用带电机制动器的电机和/或使用位置夹持选项)而导致断电的情况下,能够保持至少 80% 的原始夹持力。
重复精度(单向定位)
定义为在恒定条件下,从相同的方向连续 100 次移动到目标位置后基础夹爪的实际位置分布。
闭合/打开时间
抓取时,必须按操作手册中所述的速度进行调节,以增加闭合和开启时间。标注的时间指最大速度和最大加速度下,无电气限制时基爪的运动时间,且遵照每个手指最大允许质量的要求。
如何访问在线配置器
配置器可在 SCHUNK 上网站获取,或通过 https://schunk.com/cn/zh/konfigurator-elg 可直接使用。
工作原理
主轴驱动
外壳材料
铝
基爪材料
铝
启动
电动,经由适配伺服驱动装置
保修期
12 个月
标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。