arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ELG 75-XXX-2-ASY 图片仅供参考

ELG 75-XXX-2-ASY

定制化且可配置的长行程机械手
定制化且可配置的长行程机械手 ELG, 尺寸: 75, 电动, 抓取力保持装置: S

  • 最小单爪行程: 100 mm
  • 最大单爪行程: 400 mm
  • 抓取力: 7500 N
  • 最高环境温度: 55 °C
手指版本
同步 异步
最小单爪行程 [mm] 100.0
最大单爪行程 [mm] 400.0
抓取力 [N] 7500.0
最小抓取力保持*** [%] 80
重量* [kg] 32.9
每 1 mm 行程的额外质量** [kg] 0.06
闭合时间 [s] 0.91
打开时间 [s] 0.91
最大允许速度(定位) [mm/s] 180.0
最大允许速度(抓取) [mm/s] 10.0
建议工件重量 [kg] 37.5
重复精度(单向定位) [mm] 0.1
最大允许手指长度 [mm] 800.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 28.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 20
带波纹管,防护等级 IP 44
静止扭矩(轴直径 8/9 mm) [Nm] 1.4
静止扭矩(轴直径 11/14 mm) [Nm] 1.7
静止扭矩(轴直径 19 mm) [Nm] 2.1
静止扭矩(轴直径 22 mm) [Nm] 2.3
静止扭矩(轴直径 24 mm) [Nm] 2.8
最大驱动速度(轴直径 8/9 mm) [1/min] 4800.0
最大驱动速度(轴直径 11/14 mm) [1/min] 4000.0
最大驱动速度(轴直径 19 mm) [1/min] 3200.0
最大驱动速度(轴直径 22 mm) [1/min] 2700.0
最大驱动速度(轴直径 24 mm) [1/min] 2400.0
力矩 Mx max. [Nm] 270.0
力矩 My max. [Nm] 1100.0
力矩 Mz max. [Nm] 580.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 5000.0
在您完成个性化配置后,可在 PDF 规格说明书中查看所有组合选项的补充技术数据。
* 基于所示的基础版本,单指行程为 100 mm,无额外选配件
** 指不含额外选配件的基础版本
*** 针对使用带电机制动器的电机和/或使用位置夹紧选项的情况

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
モーターのトルク停止時に距離 P で各ジョーにかかったときの個別の力の算術合計です (図を参照)。

停止トルク
規定の把持力を得るために必要なモータの静止トルク(モータ軸径別)。このトルクを超えないようにしてください。非同期式の場合、必要な静止トルクは半分になります。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

把持力の維持
電気的保持ブレーキ(モーターブレーキ付きモーターの使用、および/またはポジションクランプオプションの利用)による緊急停止状況や電圧降下が発生した場合でも、当初加えられた把持力の少なくとも80%の把持力を安全に維持します。

繰り返し精度 (位置決め、一方向)
一定の条件下での、同じ方向のから目標位置への 100 回連続の動作を行った後のベースジョーの実際の位置のずれとして定義。

閉 / 開回数
グリッピング時に、取扱説明書に記載されているようにして速度を調節し、開閉所要時間を増やすことができるようにする必要があります。指定されている時間は、フィンガーあたりの最大許容重量を遵守して、電気的制限のない (最大電流の )状態で、最大加速度および最大速度で、ベースジョーの移動時間のみです。

オンラインコンフィギュレーターへのアクセス方法
コンフィギュレーターは、SCHUNK のウェブサイトまたは https://schunk.com/jp/ja/konfigurator-elg 直接アクセスすることができます。

作動方式
スピンドルドライブ

ハウジングの材質
アルミニウム

ベースジョーの材質
アルミニウム

作動
適合性のあるサーボドライブによる電動

保証
12 カ月

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。