JGP
Universele grijper
This product has been discontinued and is no longer available.
Phased out date: Jul 1, 2024
Alternative products:
Compacte, universele tweevinger-parallelgrijper met T-gleufgeleiding en optimale prijs-/prestatieverhouding
Description
Innovaties - uw voordelen
- Een duidelijke focus op de essentie
voor maximaal rendement - Stevige T-sleufgeleiding
voor een nauwkeurige handling van verschillende werkstukken - Compacte afmetingen en laag gewicht
voor minimale interferentiecontouren bij handling - Hoge maximale momenten mogelijk
geschikt voor lange grijpvingers - Wig-haak ontwerp
voor hoge krachtoverbrenging en gesynchroniseerd grijpen - Omvangrijke sensoraccessoires
voor bewaking en besturing van de slagpositie - Montage van twee zijden van de grijper
voor universele en flexibele montage van de grijper - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen
Opties en speciale informatie
- Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/S-variant zorgt dit voor sluitkracht, in de IS-variant voor openingskracht. - De JGP-serie is bijzonder geschikt voor economische handlingsoplossingen en onderscheidt zich door een uitstekende prijs-/prestatieverhouding.
- Geïntegreerde ontluchtingsaansluiting
maakt het binnendringen van vuil in de grijper moeilijker