arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WSG 050-110-B 图片仅供参考

WSG 050-110-B

通用型机械手

ID 306120

通用型机械手 WSG, 尺寸: 50, 电动, 通信接口: EtherNet TCP/IP, PROFIBUS

  • 单指行程: 55 mm
  • 最小抓取力: 5 N
  • 最大抓取力: 80 N
  • 能源供应: 24 V
  • 最大总电流: 2 A
  • 最高环境温度: 50 °C
单指行程 [mm] 55.0
最小抓取力 [N] 5.0
最大抓取力 [N] 80.0
建议工件重量 [kg] 0.4
最大允许手指长度 [mm] 170.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.3
重复精度 [mm] ± 0.03
最大速度 [mm/s] 420.0
最大加速度 [mm/s²] 5000.0
重量 [kg] 1.2
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 50.0
IP 防护等级 20
长度 X [mm] 146.0
宽度 Y [mm] 50.0
高度 Z [mm] 72.5
额定电流 [A] 0.9
最大电流 [A] 2.0
控制器电子元件 配套
通信接口 EtherNet TCP/IP, PROFIBUS
数据速率 [Mbit/s] 12.0
数据速率 [Mbit/s] 1.0
参数化接口 EtherNet TCP/IP
力矩 Mx max. [Nm] 4.0
力矩 My max. [Nm] 4.0
力矩 Mz max. [Nm] 3.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 80.0

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
最小闭合和开启时间指最大速度和最大加速度下无电流限制(最大电流)时基爪或手指的运动时间,且遵照每个手指最大允许质量的要求。

额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

工作原理
带皮带传动装置的线性导轨装置

外壳材料
铝合金,涂层

基爪材料
铝合金,阳极氧化

保修期
24 个月

标配范围
带装配和操作手册和制造商声明的光盘WSG 25 机械手配备了一条混合电缆,用于传输电力和通讯信号。供电采用开放接线连接,而通讯则采用 RJ45 水晶头。WSG 32 和 50 版本则均包含内置记忆卡以及一条配有 RJ45 水晶头的编程电缆。
规格为 32 和 50 的机械手运行用电压电源需要电力电缆。不包括电源电缆,必须另订购。