ADHESO G-16-50-H
吸附式机械手
ID 1518906
吸附式机械手 ADHESO
- 机械手衬垫尺寸: 56 mm
- ADHESO 吸附式结构,支柱直径: 50 µm
- H = 硬
技术细节
吸附式结构 [µm] | 50 |
---|---|
重量 [g] | 54.6 |
焊盘直径 [mm] | 56 |
水平抓取表面的典型吸附力 (Fz) [N] | 320 |
推荐接触力 [N] | 132 |
最大分离力 [N] | 266 |
粗糙值 Ra(玻璃/表面) [mm] | < 0.025 |
最低工件温度 [°C] | 0 |
最高工件温度 [°C] | 60 |
最低环境温度 [°C] | 0 |
最高环境温度 [°C] | 40 |
环境条件 | 无尘、无油脂、干燥 |
吸附性材料 | 丙烯酸 |
材料泡沫 | 泡沫丙烯酸粘合剂 |
吸附性结构材料 | PUA |
直径 D [mm] | 63 |
高度 Z [mm] | 17.8 |
规定数值仅适用于以下环境条件:玻璃基材、室温、正常相对湿度和清洁的工件表面。
尺寸
尺寸
产品系列的常规说明
工作原理
(干性)吸附力
外壳材料
铝,阳极氧化
材料泡沫
闭孔聚乙烯泡沫 (H)/泡沫状丙烯酸粘合剂 (S)
吸附性结构材料
热塑性聚合物 (TPU) 700 µm/聚氨酯丙烯酸酯 (PUA) 50 µm
吸附性材料
丙烯酸粘合剂
工件重量
1 kg/cm²,依工件表面而定
标配范围
带盖塞的 ADHESO 机械手
机械手,包含
衬垫支架、泡沫、吸附式结构