arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ADHESO G-16-700-S 图片仅供参考

ADHESO G-16-700-S

吸附式机械手

ID 1518888

吸附式机械手 ADHESO
  • 机械手衬垫尺寸: 56 mm
  • ADHESO 吸附式结构,支柱直径: 700 µm
  • S = 软
吸附式结构 [µm] 700
重量 [g] 54.6
焊盘直径 [mm] 56
水平抓取表面的典型吸附力 (Fz) [N] 140
推荐接触力 [N] 81
最大分离力 [N] 224
粗糙值 Ra(玻璃/表面) [mm] < 0.025
最低工件温度 [°C] 0
最高工件温度 [°C] 60
最低环境温度 [°C] 0
最高环境温度 [°C] 40
环境条件 无尘、无油脂、干燥
吸附性材料 UV 丙烯酸粘合剂
材料泡沫 闭孔聚乙烯泡沫
吸附性结构材料 TPU
直径 D [mm] 63
高度 Z [mm] 20.8
规定数值仅适用于以下环境条件:玻璃基材、室温、正常相对湿度和清洁的工件表面。

产品系列的常规说明

工作原理
(干性)吸附力

外壳材料
铝,阳极氧化

材料泡沫
闭孔聚乙烯泡沫 (H)/泡沫状丙烯酸粘合剂 (S)

吸附性结构材料
热塑性聚合物 (TPU) 700 µm/聚氨酯丙烯酸酯 (PUA) 50 µm

吸附性材料
丙烯酸粘合剂

工件重量
1 kg/cm²,依工件表面而定

标配范围
带盖塞的 ADHESO 机械手

机械手,包含
衬垫支架、泡沫、吸附式结构