TCU-P-080-3-MV
ID 324792
- Workpiece weight: 6 kg
- Force Fz max.: 70 N
- Force Fd max.: 1500 N
Technical details
| Locking | with locking |
|---|---|
| Hardness of the elastomer [Shore] | 68.0 |
| Deflection X [°] | ± 1 |
| Deflection Y [°] | ± 1.5 |
| Deflection Z [°] | ± 2 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.1 |
| Weight [kg] | 0.15 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | -10.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Locking moment Mx [Nm] | 4.0 |
| Locking moment My [Nm] | 3.0 |
| Locking moment Mz [Nm] | 6.0 |
| Locking force Fz [N] | 70.0 |
| Max. force Fd [N] | 1500.0 |
| Direct connection to* | PGN-plus 80 |
| Length X [mm] | 42.0 |
| Width Y [mm] | 63.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 30.0 |
| Moment My max. [Nm] | 12.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 40.0 |
Dimensions and maximum loads
Deflection
Load chart
Maximum deflection
Dimensions and maximum loads
The forces and torques are maximum values when unlocked and may occur simultaneously. When locked, only the loads caused by the weight and acceleration are permissible.
Deflection
Auslenkung fa in Abhängigkeit der Länge L zum Ausgleichszentrum
Load chart
- X-axis:
- Max. distance
- Y-axis:
- Max. handling weight
Maximum deflection
Deflection (fa) dependent upon the length (L) to the center of mass
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Überwachung
durch Magnetschalter
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Material
Elastomerwerkstoff
Gehäuse
Aluminiumlegierung
Lieferumfang
roboterseitige Befestigungsschrauben
Gewährleistung
24 Monate