PMP-F-16
龙门轴
龙门轴 PMP, 尺寸: 16, 气动, 无杆气缸, 再循环滚珠轴承导轨, 波纹管型
- 最大行程: 800 mm
- 最大传动力: 100 N
技术细节
最大行程 H [mm] | 800 |
---|---|
最大传动力 [N] | 100 |
重复精度 [mm] | 0.04 |
活塞直径 [mm] | 16 |
最小工作压力 [bar] | 3 |
最大工作压力 [bar] | 8 |
额定工作压力 [bar] | 6 |
每双行程的气缸容量/10 mm [cm³] | 2 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 60 |
重量 [kg] | 4 |
每 1 mm 行程的重量 [kg] | 0.0085 |
传动概念 | 无杆气缸 |
长度 X [mm] | 260 |
宽度 Y [mm] | 85 |
高度 Z [mm] | 75 |
力矩 Mx max. [Nm] | 80 |
力矩 My max. [Nm] | 300 |
力矩 Mz max. [Nm] | 300 |
力 Fy max. [N] | 3000 |
最大轴向力 Fz max。 [N] | 3000 |
规定重量在 0 mm 行程时增加。模块的重量随表中规定值,按每 1 mm 行程增加。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
力矩和力可同时产生。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
行程
为装置的最大额定行程。通过减振器可在两侧缩短行程。
设计或控制算法
对于本装置的配置或控制计算,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。 为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。
环境条件
模块专门用于清洁的环境条件。如果用于其他环境条件,雄克提供各种保护装置的选项。如需帮助,请联系我们。
外壳材料
铝挤压型材;硬化钢功能组件
导轨
再循环滚珠轴承导轨
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求