PDU 2-090-101-CN-I
ID 360631
请注意,该产品已停产且不再供应。
紧凑传动装置 PDU 2, 尺寸: 90, 电动, 带止动闸, 通信接口:CAN, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程
- 传动比: 101:1
- 扭矩: 32 Nm
- 额定电流: 13 A
- 能源供应: 24 V
技术细节
| 额定转矩 [Nm] | 32.0 |
|---|---|
| 最大扭矩 [Nm] | 49.6 |
| 停机扭矩 [Nm] | 36.4 |
| 额定速度 [1/min] | 40.0 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 40.0 |
| 重复精度 [°] | 0.03 |
| 传输 | 101:1 |
| 力矩 My max. [Nm] | 9.0 |
| 力 Fx max. [N] | 100.0 |
| 力 Fz max. [N] | 0.0 |
| 制动器 | 是 |
| 重量 [kg] | 3.5 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 50.0 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 长度 X [mm] | 126.0 |
| 宽度 Y [mm] | 90.0 |
| 高度 Z [mm] | 185.5 |
| 额定电压 [V] | 24.0 |
| 额定电流 [A] | 13.0 |
| 最大电流 [A] | 23.0 |
| 控制电子元件 | 配套 |
| 能源供应 [V] | 24.0 |
| 编码器系统 | 编码器(增量式) |
| USB 接口 | 主机/装置 |
| 数字输入量 | 2.0 |
| CAN 版本 | 是 |
“最大电流”值指在过载运行期间的电流峰值,额定电流为有效电流值。
根据环境温度、速度、加速度和惯性,给出了适当的闲置时间。
根据环境温度、速度、加速度和惯性,给出了适当的闲置时间。
尺寸和最大载荷
转矩特性
尺寸和最大载荷
力矩和力可同时产生。
转矩特性
- X 轴:
- 角速度
该值取决于经过特定预热时间后的室温。
产品系列的常规说明
回转时间
仅为模块从静止位置旋转至静止位置的时间。上述时间不包括继电器开关时间或 SPC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。
重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。
电制动器
所安装的电动制动闸用于固定并保持位置,在额定扭矩范围内预防出现动力故障。它无法覆盖所有完整安全功能。
峰值扭矩
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
外壳材料
铝合金,涂层
启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机和增量式编码器控制位置和速度。
工作原理
通过无刷直流伺服电机直接驱动谐波传动® 齿轮
标配范围
带雄克软件和调试助手的 DVD,包括装配和操作手册、制造商声明、通过 Siemens S7 控制的功能模块。
保修期
24 个月