arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
RM 110-W180-2 图片仅供参考

RM 110-W180-2

ID 313993

通用旋转单元 RM-W, 尺寸: 110, 气动, 无连通, 减振器型式: 2, 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 5 °

  • 扭矩: 1.95 Nm
Rotatie hoek [°] 180
Eindpositie kan worden afgesteld [°] 5
Koppel [Nm] 1.95
IP-beschermklasse 40
Gewicht [kg] 1.12
Zwenktijd (1 x nominale rotatiehoek) zonder belasting [s] 0.2
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] 30.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.036
Lengte X [mm] 65.0
Breedte Y [mm] 101.5
Hoogte Z [mm] 85.0
Moment My max. [Nm] 12.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 1200.0
Schokdemperversie -2 dient alleen te worden gebruikt voor grotere belastingen.
Voor de configuratie van zwenkmodules raden wij het gebruik van onze online beschikbare Toolbox-software aan. Het is absoluut noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting.
Andere hoeken zijn op verzoek mogelijk.

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.

Flenspositie
wordt altijd getekend in de linker eindpositie. Vandaaruit roteert deze rechtsom naar rechts. De pijl wijst in de draairichting.

Aangepaste rotatiehoek
Meer zwenkhoeken zijn op aanvraag leverbaar.

Berekening lay-out of besturing
Voor configuratie of controleberekeningen van de eenheden raden wij onze online beschikbare Toolbox-software aan. Het is absoluut noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting.

Zwenkvleugelmateriaal
Staal

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Zwenkeenheid met schoepen

Levering
Volledig bedrijfsgereed zonder beugel voor naderingsschakelaar en zonder naderingsschakelaar

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek