SCHUNK 是您的 Life Science 合作伙伴

具备应用技术知识

在 “Science of Life(生命的科学)” – the life science – 中,生物技术、医疗技术和制药行业携手合作。进行多学科合作的目的是努力实现更注重健康和安全的未来,同时生产新的医疗技术产品、治疗方法和药物。制造业在这方面扮演着关键角色 —— 使用现代工艺在以下领域生产高质量产品:

医疗技术
医疗设备
实验室自动化
制药

 

前往 PDF 下载

行业学科

医疗技术
医疗设备

医疗技术

用于装配搬运的 SCHUNK 产品组合
医疗技术对产品制造有着极高的标准。制造业中用于制造设备和消耗品的机器、工厂和部件在润滑、坚固性和使用寿命方面都受到既定条件的严格约束。SCHUNK 为医疗技术系统的制造商或医疗产品制造业提供高端产品,并着重关注符合 H1 标准的润滑、坚固性和过程的绝对可靠性。适用于小零件的气动 MPG-plus 机械手就是很好的例子。它能够以安全、轻柔的方式搬运任何医疗技术零件和产品。

医疗设备

用于人体的高端部件
医疗设备是指直接接触人类以实现检查、治疗或监测目的的产品、物件和物质。SCHUNK 为骨科康复领域的手术机器人、护理和服务机器人、外骨骼和器械提供顶级品质的产品。凭借其高质量的设计,这些模块可确保在执行接触人体的精巧任务时保证必要的可靠性和耐用性。例如,通过力/扭矩传感器的结合使用来确保手术机器人的必要灵敏度。

实验室自动化
制药

实验室自动化

高效可靠的实验室流程
在实验室中,重要的是系统严谨地进行重复工序。实验室运营者提供分析和诊断性质的产品和服务,着重关注效率、安全性、谨慎和盈利能力。其日常主题离不开试剂处理、测量技术和分析设备。SCHUNK 可为实验室设备和搬运系统提供许多理想的部件,推动实现实验室自动化。它们是紧凑而简单的模块化系统,可进行定制化组装,十分适用该行业。最佳的应用示例是独特且高端的机电一体化产品系列,它们均以 24 V 电源供电。它为制造商带来了简单易用的操作,因此可确保实验室和分析设备的可靠性、高效性和自动化运行。

制药

洁净室兼容性能助推器
在制药终端产品(如片剂、粉剂、乳霜和液体)的大规模生产中,纯度和质量始终是重中之重。为了尽可能高地实现流程和成本效益,必须由可靠而强大的自动化单元来支持透明且规范合理的流程。通过最优质的产品以及在工厂性能提高方面的全面应用知识,SCHUNK 在制药行业设立了基准。SCHUNK 采用简洁的设计实现了兼容洁净室的定制化解决方案,助力如片式泡罩、细嘴瓶和安瓿等花丝工件的搬运和加工。EGP 电动机械手系列产品适用于小部件,其操作安全精巧,是套管和注射器夹持的理想之选。

应用案例

针对医疗应用的可靠机械手
越来越多的行业专家发现了自动化和机器人技术所带来的益处,它们也可应用于医疗技术。在自动化的帮助下,在过去需手动操作的工序,以及部分...
康复过程中的精准力量测量
传感器的坚固设计和高过载保护,不受短时过载影响。小至 0.1 N 的测量分辨率,仅为 2% 的测量不确定度。
用于制造血管成形术气球的可靠夹持
经 ISO 洁净室认证的机械手能够可靠加工医用产品。机械手还可以应对工艺过程中会增加的横向负载。

适用于 life science 的 SCHUNK 产品

来自 SCHUNK 的高科技组件。

SCHUNK 产品能满足对制造质量和可靠性的严格要求。此外,特定的 Life Science 产品组合非常适合用于任何 Life Science 应用的产品。

Beta
通用线性模块,带可选齿带或主轴驱动和各种导轨选项
DPG-plus
密封型二指平动机械手,满足 IP67 防护等级要求,能够避免异物进入工作环境。
DPZ-plus
尽管基爪的力矩荷载较高,这种密封型三指定心机械手符合 IP67 的要求,且不允许工作环境中的物质进入组件内部。
EGI
伺服电动二指平动机械手,灵敏的抓取力控制和长行程。
EGL
伺服电动二指平动机械手,灵敏的抓取力控制和长行程。
EGP
电动二指平动机械手,基爪在滚子轴承上平稳运行
ELP
带直接传动和集成控制器的电动线性模块,无背隙、预加载滚子导轨
ERD
大功率扭矩电机,带绝对值传感器和电气旋转通道
KGG
紧凑型长行程二指平动机械手
KLM
线性模块,带气动传动装置和球轴套导轨
LM
带气动传动装置和预加载型连接滚子的线性模块,棱柱型导轨无侧隙
MPG-plus
基爪在滚子轴承导轨上平稳运行的二指平动机械手
MPZ
小型三指定心机械手,基爪在 T 形导轨上运行
PGN-plus-E
带有永久润滑的电动二指平动机械手,采用多齿导轨,因此具有较大的抓取力和最高的力矩。
PGN-plus-P
带有永久润滑的通用型二指平动机械手,采用多齿导轨,因此具有较大的抓取力和最高的力矩。
PPU-E
紧凑 2 轴单元,在一个平面的任何曲线上快速灵活运行
PZN-plus
采用多齿型导轨,通用型三指中央机械手具有更高的抓取力和最大力矩
SRM
通用的转动和回转装置
Alpha
带主轴驱动装置和双型面导轨的平坦线性工作台
Beta
通用线性模块,带可选齿带或主轴驱动和各种导轨选项
CLM
优化长度的线性模块,带气动传动装置和预加载型连接滚子,无侧隙
Delta
带有可选齿带或主轴驱动的扁平线性模块
EGI
伺服电动二指平动机械手,灵敏的抓取力控制和长行程。
EGP
电动二指平动机械手,基爪在滚子轴承上平稳运行
EGS
电动二指平动旋转爪取模块,基爪在滚柱轴承导轨上平稳运行
ELB
配备有线性直接驱动装置和交叉滚子导轨的短行程轴
ELP
带直接传动和集成控制器的电动线性模块,无背隙、预加载滚子导轨
ERD
大功率扭矩电机,带绝对值传感器和电气旋转通道
ERP
电动通用旋转单元,带有直接驱动和 45°、90° 或 180° 内置旋转角度控制器
Gamma
齿带驱动或齿条齿轮驱动的通用线性轴,带密封异型材和双型面导轨
KGG
紧凑型长行程二指平动机械手
LDN
通用线性轴,带 X 型面、线性电机和滚子导轨
MPC
易于装配、极具性价比的 2 指平动机械手
MPG-plus
基爪在滚子轴承导轨上平稳运行的二指平动机械手
MPZ
小型三指定心机械手,基爪在 T 形导轨上运行
PGN-plus-P
带有永久润滑的通用型二指平动机械手,采用多齿导轨,因此具有较大的抓取力和最高的力矩。
PZN-plus
采用多齿型导轨,通用型三指中央机械手具有更高的抓取力和最大力矩
SFL
微型叶片回转单元,用于角度达 180° 的轻型回转任务
SRU-plus
通用的转动和回转装置
EGN
伺服电动 2 指平动机械手,由于多齿导轨具有较大的抓取力和力矩荷载。
EZN
伺服电动三指定心机械手,由于多齿导轨具有较大的抓取力和高力矩
MPG-plus
基爪在滚子轴承导轨上平稳运行的二指平动机械手
PGN-plus-P
带有永久润滑的通用型二指平动机械手,采用多齿导轨,因此具有较大的抓取力和最高的力矩。
PZN-plus
采用多齿型导轨,通用型三指中央机械手具有更高的抓取力和最大力矩

您在实施项目期间,是否需要 SCHUNK 提供技术支持?

我们很乐意在验证应用可行性时给予您支持

我们可以在新的 SCHUNK 应用中心 CoLab 测试机器人辅助机加工的应用。我们还会帮助您选择合适的切削工具或研磨剂,以及确定正确的工艺参数。通过这些方法为您确保您的机器人应用将取得理想的加工结果。
现在就与您的 SCHUNK 联系人沟通,我们期待与您讨论并开发应用。

联系人

服务和支持

直线电话:+86-21-54420007
了解服务