arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PPU-E 15-H150-V060-01-PF2 图片仅供参考

PPU-E 15-H150-V060-01-PF2

线性取放装置 PPU-E, 尺寸: 15, 电动, 线性电机驱动, 带 2 个集成阀和 2 传感器连接、混合电缆的版本

  • 行程水平[Y 轴]: 150 mm
  • 行程垂直[Z 轴]: 60 mm
  • 最大有效荷载: 1.5 kg
传动概念 线性电机驱动
行程水平[Y 轴] [mm] 150.0
行程垂直[Z 轴] [mm] 60.0
最大传动力 [Y 轴] [N] 180.0
标称力 [Y 轴] [N] 65.0
最大传动力 [Z 轴] [N] 540.0
标称力 [Z 轴] [N] 200.0
最大有效荷载 [kg] 1.5
重复精度[Y 轴] [mm] 0.01
重复精度[Z 轴] [mm] 0.01
最大电流[Y 轴] [A] 8.0
静止电流[Y 轴] [A] 2.36
最大电流[Z 轴] [A] 16.0
静止时电流[Z 轴] [A] 4.84
最低环境温度 [°C] 10.0
最高环境温度 [°C] 40.0
重量 [kg] 18.0
行程测量系统接口 HIPERFACE®、Sin/Cos 1Vss、DRIVE-CLiQ
流体通路数量 2.0
输出端弯管接头数量 2.0
间隙 N(力矩负载) [mm] 70.0
长度 X [mm] 62.0
宽度 Y [mm] 410.0
高度 Z [mm] 623.6
力矩 Mx max. [Nm] 13.0
力矩 My max. [Nm] 5.0
力矩 Mz max. [Nm] 45.0
力 Fx max. [N] 50.0
力 Fy max. [N] 180.0
力 Fz max. [N] 540.0

产品系列的常规说明

安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。

重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。

环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

有效载荷
为连接到悬臂的悬重总重。请考虑:如果超过最大有效荷载,使用寿命将缩短。雄克不承担此保修责任。