NSR-A 100–A-0
ID 303179
- Max. celkové užitečné zatížení: 75 kg
Technické údaje
| Versão | Em linha reta |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.34 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 1.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 75.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 200.0 |
O escopo de fornecimento de um adaptador de palete já inclui um pino de fixação. No entanto, também pode ser encomendado separadamente.
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Os valores indicados são as cargas mecânicas máximas. Cargas causadas pela dinâmica devem ser consideradas na interpretação para encontrar a unidade adequada.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
cinemática de gancho de cunha interior
Transmissão de meios
Opcional através de módulos elétricos e/ou módulos de fluidos.
Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.
Escopo de fornecimento
Sistema de troca de paletes na versão encomendada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online).
Garantia
24 meses