NSR-A 160–A-0
ID 303169
- Charge utile totale max.: 300 kg
Détails techniques
| Version | Droite |
|---|---|
| Répétabilité [mm] | 0.02 |
| Poids [kg] | 1.13 |
| Distance max. au moment du verrouillage [mm] | 1.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 700.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 1600.0 |
L'étendue de la livraison pour un changeur côté palette inclut déjà une tirette de serrage. Elle peut néanmoins être commandée séparément.
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les valeurs indiquées sont les charges mécaniques maximales. Les charges d'origine dynamique doivent être prises en compte dans l'interprétation afin de déterminer l'unité appropriée.
Informations générales concernant la gamme
Note
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
cinématique à rampe forcée intérieure
Transmission de fluides
Optionnel via des modules électriques et/ou des modules de fluide
Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.
Etendue de la livraison
Système de changement de palettes dans la version commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)
Garantie
24 mois