arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER Mini SVL

ER Mini SVL

Extensions de mandrin à pince de serrage ER
L'utilisation de l'ER mini SVL (SVL = extension de serrage) permet un serrage rentable, simple et purement mécanique des outils d'usinage standard.
Son contour mince et optimisé offre la solution idéale pour les cas d'usinage individuels et difficiles à atteindre.
De plus, l'extension peut être combinée avec pratiquement tous les mandrins de tour SCHUNK.

Innovaties - uw voordelen

  • Eenvoudige en handmatige werkstukklemming, zuiver mechanisch, rendabel
    Geen dure apparatuur nodig, geen energiekosten
  • Perfect voor kleine spandiameters, beschikbaar in drie ER-maten
    In de meeste gevallen is geen speciaal gereedschap nodig.
  • Flexibel in gebruik
    Geschikt voor TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO, WELDON-bevestigingen en ER-spankopbevestigingen
  • In de handel verkrijgbare schachttypes kunnen worden geklemd volgens DIN ISO 15488-B
    Type as volgens DIN 1835-1 Form A en DIN 6535 Form HA, type as volgens DIN 1835-1 Form B en DIN 6535 Form HB (Ø tot 20 mm), type as volgens DIN 1835-1 Form B en DIN 6535 Form HB (Ø vanaf 25 mm), type as volgens DIN 1835-1 Form E en DIN 6535 Form HE