STR-S 140
Polotovary nástavbových čelistí s montážní drážkou
ID 1349712
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 140
- Rozměry: 55 x 70 x 38 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 0.6 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 38.0 |
| Materiál | 16MnCr5 |
| Vhodné pro | 140 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.6 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí