arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HM 8 Podobné zobrazení

HM 8

Upínací vložky

ID 184107

HM 8, Upínací vložky
  • Výška H: 10 mm
  • Průměr D: 8 mm
  • Závit G: M4
  • Materiál: Karbid s ocelovým tělem
  • Jednotka: 1 sada = 10 kusů
Höhe H [mm] 10.0
Höhe H1 [mm] 5.0
Durchmesser D [mm] 8.0
Durchmesser D1 [mm] 6.0
Gewinde G M4
Max. Belastungskraft [kN] 6.0
Material Hartmetall mit Stahlkörper
Liefereinheit 1 Satz = 10 Stück
Werte der maximalen Belastungskraft gültig, wenn alle Spitzen im Eingriff sind