HS 10
Spanneinsätze
Ident.-Nr. 1525004
HS 10, Spanneinsätze
- Höhe H: 14 mm
- Durchmesser D: 10 mm
- Gewinde G: M5
- Material: HSS
- Liefereinheit: 1 Satz = 10 Stück
Technische Details
| 높이 H [mm] | 14.0 |
|---|---|
| 직경 D [mm] | 10.0 |
| 스레드 G | M5 |
| 최대 부하력 [kN] | 10.0 |
| 재료 | HSS |
| 전달 유닛 | 1 세트 = 10 피스 |
모든 팁이 그리핑 작동을 하는 경우 최대 부하력 값이 유효합니다.