arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGV-E 40-64-34.9 Illustration similar

SGV-E 40-64-34.9

Afstelbare klauwen

ID 1327116

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Afstelbare klem, glad
  • Interface 1: W-40
  • Interface 2: W-SEI
  • Geschikt voor: KSM2 90
Technische gegevens
  • Afmetingen: 40 x 64 x 34,9 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
宽度 [mm] 40.0
深度 [mm] 64.0
高度 [mm] 34.9
重量 [kg] 0.9

标配范围
系统夹爪;无夹持插件