TRIBOS-S HSK-A 40 Ø20x90
多边形刀柄
ID 205106
TRIBOS-S HSK-A 40 Ø20x90, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-S
- 刀具夹持接口: HSK-A 40
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 90 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 150 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-S |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 32.1 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 70.0 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 150.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání