arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTH HSK-A 63 MK4x160 Abbildung ähnlich

MTTH HSK-A 63 MK4x160

Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde

Ident.-Nr. 23004343

MTTH HSK-A 63 MK4x160, Werkzeughalter
  • Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
  • Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M16
  • Morsekegel: MK 4
  • Auskraglänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem
Řada Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Velikost MK MK 4
Závitový upevňovací šroub G M16
D2 [mm] 48.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 134.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.06
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro upnutí úkosovacího nástroje s blokovacím závitem v souladu s nornou DIN 228A.

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm měřeno od kuželu k internímu kuželu

Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání