arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO SVL-3/4 Podobné zobrazení

TENDO SVL-3/4" Ø3/4"x150

Hydraulické nástavce

ID 206311

TENDO SVL-3/4" Ø3/4"x150, Hydraulické nástavce
  • TENDO SVL
  • Uchopovací průměr: 3/4"
  • Upínací průměr na straně stroje: 3/4"
  • Obvodová házivost: < 0,006 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 300 Nm


Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulické nástavce
Řada TENDO SVL
Rozhraní upínače nástrojů SVL-20
Upínací průměr D1 3/4"
D2 [mm] 31.5
D3 [mm] 31.5
D5 3/4"
D6 [mm] 29.0
Celková délka L [mm] 150.0
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.0
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 300.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.55

Obvodová házivost
< 0,006 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Max. rychlostní limit
10 000 ot/min

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání