arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS SVL-3/4 Abbildung ähnlich

TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x4"

Polygonspannverlängerungen

Ident.-Nr. 205994

TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x4", Polygonspannverlängerungen
  • TRIBOS SVL
  • Spanndurchmesser: 1/2"
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 3/4"
  • Gesamtlänge: 4"
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 40 Nm
Technologie Polygonspannverlängerungen
Baureihe TRIBOS SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-3/4"
Spanndurchmesser D1 1/2"
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.1
D5 3/4"
Gesamtlänge L [mm] 101.6
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 49.1
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 40.0
Gewicht [kg] 0.19

Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Max. Grenzdrehzahl
44.000 1/min

Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich