arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS SVL-3/4 Podobné zobrazení

TRIBOS SVL-3/4" Ø3/4"x6"

Polygonální nástavce

ID 205996

TRIBOS SVL-3/4" Ø3/4"x6", Polygonální nástavce
  • TRIBOS SVL
  • Uchopovací průměr: 3/4"
  • Upínací průměr na straně stroje: 3/4"
  • Celková délka: 6"
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Min. točivý moment: 120 Nm
Technologie Polygonale verlenging
Reeksen TRIBOS SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-3/4"
Klemdiameter D1 3/4"
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 31.1
D5 3/4"
Totale lengte L [mm] 152.4
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 99.9
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 120.0
Gewicht [kg] 0.35

Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Max. begrensde snelheid
18.500 RPM

Individueel
Ook verkrijgbaar in zwaar metalen uitvoering
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar