arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZB-S Ø1/2 Illustrazione simile

GZB-S Ø1/2" Ø1/8" PK

Bussole di riduzione con refrigerazione periferica

ID 217376

Delivery time on request
GZB-S Ø1/2" Ø1/8" PK, Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
  • Refrigerazione periferica
  • Diametro di serraggio: 1/8"
  • Diametro esterno: 1/2"
  • Lunghezza: 45 mm
Tecnologia Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
Serie GZB-S PK
Attacco portautensile GZB-S Ø 1/2" PK
Diametro di serraggio D1 1/8"
Diametro esterno D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 45 mm / 1.8"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Lunghezze standard Sì

Versione
Refrigerazione periferica

Concentricità
≤ 0.003 mm

Refrigerazione
Con refrigerazione periferica
Non a tenuta.
Collare scanalato

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta