GZB-S PK
Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
SCHUNK Zwischenbüchsen ermöglichen das Spannen mehrerer unterschiedlicher Schaftdurchmesser mit nur einem Werkzeughalter. Die Universalzwischenbüchsen GZB-S sind in den SCHUNK Werkzeughaltersystemen TENDO, TRIBOS und SINO-R sowie in allen marktgängigen Hydrodehnspannfuttern einsetzbar. Die spezielle Düsengeometrie bei der Peripheriekühlung sorgt für die optimale und gezielte Kühlmittelversorgung oder Schmierung der Werkzeugschneide.
Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Höchste Flexibilität bei optimaler Kostenkontrolle: ein Futter, mehrere Spanndurchmesser
Durch den Einsatz von geschlitzten oder kühlmitteldichten Zwischenbüchsen können mit einem Werkzeughalter unterschiedliche Werkzeugdurchmesser gespannt werden. - Zwei Ausführungen
Kühlmitteldicht bis 80 bar oder mit Peripheriekühlung - Gezielt gekühlt mit Peripheriekühlung
Mit Peripheriekühlung für einen optimierten Kühlmittelaustritt, einen geführten Kühlmittelfluss und die Steigerung der Werkzeugstandzeiten. - Verschiebbares Zwischenstück
Flexible Längenvoreinstellung durch ein verschiebbares Zwischenstück - Umfassende Kompatibilität
Die Universalzwischenbüchsen GZB-S sind in den SCHUNK Werkzeughaltersystemen TENDO, TRIBOS und SINO-R sowie in allen marktgängigen Hydrodehnspannfuttern einsetzbar. - Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit ≤ 0,003 mm
Gleichmäßiger Schneideneingriff, erhöhte Standzeiten des Werkzeugs und reduzierte Kosten für Nachschleifen oder Neubeschaffung - Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar
Form A: mit glattem Zylinderschaft, Schaft Form A nach DIN 1835 und DIN 6535 HA Form AB: mit flacher Stirn und Zylinderschaft mit Mitnahmefläche, Schaft Form B nach DIN 1835 und DIN 6535 HB Form B: mit seitlichen Mitnahmeflächen, Schaft Form B nach DIN 1835 Form E: mit geneigter Spannfläche, Schaft Form E nach DIN 1835 und DIN 6535 HE - Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Optionen und spezielle Informationen
- Gezielt gekühlt mit Peripheriekühlung
Sechs Kühlmittelschlitze machen bei der Peripheriekühlung jetzt den Unterschied. Mit ihrer speziellen Düsengeometrie sorgen sie für die optimale und gezielte Kühlmittelversorgung oder Schmierung der Werkzeugschneide. Mit dreifachem Effekt: Markante Steigerung der Werkzeugstandzeit, bestmöglicher Späneabtransport durch gezielte Kühlmittel Schmier-Spülung und extrem verbesserte Bearbeitungsergebnisse. - Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht für Warmschrumpffutter geeignet ist.