ROTA NC plus 2
Silová sklíčidla s průchozím otvorem
Odlehčené 3čelisťové přesné silové sklíčidlo velmi stabilní konstrukce.
Popis
Vantagens – Seus benefícios
- Placa acionada com gancho de cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Grande orifício de passagem
Usinagem de todos os diâmetros de tubos padronizado - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas - Sistema de bucha de centralização modular
Ajuste ideal às novas tarefas de fixação devido a buchas de centralização intercambiáveis - Pistão de placa de guia dupla
Para maior precisão de repetição e concentricidade - Baixo peso da placa
As operações rápidas de aceleração e desaceleração reduzem os tempos de ciclo - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Placa de torno elétrico versátil em design de 2, 3 e 4 castanhas
A placa de torno acionada ROTA NC plus 2 foi desenvolvida para atender às mais altas demandas dos tornos modernos. As guias planas altamente robustas, temperadas e retificadas garantem uma operação estável do processo mesmo com carga máxima. O pistão de placa de guia dupla permite rigidez e precisão excepcionalmente altas. O sistema modular de bucha de centralização selada aumenta a flexibilidade para as mais diversas aplicações na vida cotidiana. - Os Placas de torno acionadas ROTA NC plus 2 estão disponíveis como mandris de 2, 3 ou 4 castanhas como padrão. Essa ampla variedade de vários tipos de placa em uma série significa que praticamente todos os requisitos do cliente podem ser atendidos.