arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV60°

ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV60°

Silová sklíčidla s průchozím otvorem

ID 1348228

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 2-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 52 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.3 mm
  • Zdvih pístu: 20 mm
  • Max. upínací síla: 48 kN
  • Max. aktivační síla: 20 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4700 1/min
  • Vlastní hmotnost: 16 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 5 (Z140)
Denture 1.5 mm x 60°
Vitesse de rotation max. [1/min] 4700.0
Force de serrage max. [kN] 48.0
Force d'actionnement max. [kN] 20.0
Course/mors [mm] 5.3
Course du piston (H) [mm] 20.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.068
Poids [kg] 16.0

Etendue de la livraison
Mandrin, rainures en T avec vis, mandrins vises de fixation et manuel d'utilisation