ROTA NCF 500-160 Z380-SV90°
Silové sklíčidlo s průchozím otvorem a s kompenzací odstředivé síly
ID 854050
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Systém pro kompenzování odstředivé síly
- Průchozí otvor: 160 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čelist: 8 mm
- Zdvih pístu: 30 mm
- Max. upínací síla: 200 kN
- Max. aktivační síla: 75 kN
- Max. rychlost otáčení: 2200 1/min
- Vlastní hmotnost: 170 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 15 (Z380) |
| Ozubení | 3/32" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2200.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 200.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 75.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 8.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 30.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 6.1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 170.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, šroub s očkem a provozní návod